ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

シーリングプレート(外径114mm×内径63mm)

シーリングプレート(外径114mm×内径63mm) 6212-50
通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:2日目

【特長】・品番のうしろの( )内は外径×内径(ミリ)【商品仕様】・シーリングプレート・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

6212-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6212-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353621255
トラスココード
807-7544
質量(g)
40
材質1

商品情報

外径×内径(ミリ)114×63
材質

型番リスト

表示件数
型番
6212-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600
( 660 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は外径×内径(ミリ)
【商品仕様】
・シーリングプレート
・JANコード:4972353621255
・トラスココード:807-7544
・質量:40.0g
【材質/仕上】
・鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーリングプレート(外径114mm×内径63mm)の型番6212-50のページです。 型番6212-50に関する仕様情報を記載しております。
シーリングプレート(外径114mm×内径63mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーリングプレート(外径114mm×内径63mm)
シーリングプレート(外径68mm×内径24mm)
シーリングプレート(外径86mm×内径36mm)
ステンレスシーリングプレート(外径80mm×内径29mm)
シーリングプレート 6212-40
サドルバンド(適用管外径43mm)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格60030734660552148
通常出荷日2日目2日目2日目1日目7日目2日目
JANコード497235362125549723536212004972353621224497235362151449723536212484972353625062
トラスココード807-7544807-7693807-7695807-7549807-7697807-3235
質量(g)402028.00020.90035.00010.000
材質1ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト