ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

シーリングプレート 6212-40

シーリングプレート 6212-40 6212-40
通常単価(税別)
521
税込単価
573
通常出荷日:7日目

【特長】・品番のうしろの( )内は外径×内径(ミリ)【商品仕様】・シーリングプレート・JANコード:4...

詳細を確認

型番:

6212-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6212-40の仕様・寸法情報

JANコード
4972353621248
トラスココード
807-7697
質量(g)
35.000
材質1

商品情報

製品仕様

型番材質JANコードトラスココード質量
6212-404972353621248807-769735.0g

型番リスト

表示件数
型番
6212-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521
( 573 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろの( )内は外径×内径(ミリ)
【商品仕様】
・シーリングプレート
・JANコード:4972353621248
・トラスココード:807-7697
・質量:35.0g
【材質/仕上】
・鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーリングプレート 6212-40の型番6212-40のページです。 型番6212-40に関する仕様情報を記載しております。
シーリングプレート 6212-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーリングプレート 6212-40
シーリングプレート(外径114mm×内径63mm)
シーリングプレート(外径68mm×内径24mm)
シーリングプレート(外径86mm×内径36mm)
カクダイ ステンレスプレート(穴なし)
ビニールプレート(穴なし) 621-82-049
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5216003073461,83986
通常出荷日7日目2日目2日目2日目7日目2日目
JANコード497235362124849723536212554972353621200497235362122449723536220614972353620951
トラスココード807-7697807-7544807-7693807-7695807-7778807-7753
質量(g)35.000402028.00044.2004.000
材質1ステンレスPVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト