ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ 給水ザガネ

カクダイ 給水ザガネ 6211-13X9
通常単価(税別)
115
税込単価
127

【商品仕様】・壁と水栓との間にすき間ができたときに使用します。・JANコード:...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4972353621125
  • トラスココード
    807-4530
  • 質量(g)
    8.000
  • 材質1
    材質 ステンレス(ただし、13X30、13X40、13X50は黄銅)

型番:

6211-13X9
解除
    数量:

    6211-13X9の仕様・寸法情報

    JANコード
    4972353621125
    トラスココード
    807-4530
    質量(g)
    8.000
    材質1
    材質 ステンレス(ただし、13X30、13X40、13X50は黄銅)

    商品情報

    呼径・外径×内径×高さ(ミリ)13・54×22×9
    材質ステンレス
    説明文壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6211-13X9
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    115
    ( 127 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・壁と水栓との間にすき間ができたときに使用します。
    ・JANコード:4972353621125
    ・トラスココード:807-4530
    ・質量:8g
    【材質/仕上】
    ・材質 ステンレス

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カクダイ 給水ザガネの型番6211-13X9のページです。 型番6211-13X9に関する仕様情報を記載しております。
    カクダイ 給水ザガネのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カクダイ 給水ザガネ
    カクダイ ホースニップル
    カクダイ ステンレスストリートエルボ
    カクダイ キッチンヘッダー
    カクダイ ブレードフレキ
    カクダイ マチノカップリングセット
    メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
    通常価格1154,1842,0346,6472,13110,298
    通常出荷日1日目8日目7日目1日目8日目7日目
    JANコード497235362112549723536135884972353647378497235378348949723537992514972353641031
    トラスココード807-4530807-7529807-8027807-5516807-5774807-6997
    質量(g)8.000460.00088449.0001331161.000
    材質1材質 ステンレス(ただし、13X30、13X40、13X50は黄銅)黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)SUS304材質 青銅材質 被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト黄銅

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました