17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラビングコンパウンド 62000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラビングコンパウンド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

62000

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・自動車の塗装部分のキズ取り汚れ落とし、補修塗装の下地処理に最適です
・塗装用のコンパウンド(中目~中細目)
・研磨材入り
【用途】
・塗装前処理・キズ取り

指定中の仕様・寸法情報

容量
140
JANコード
4904178620007
トラスココード
852-9505
タイプ
ペースト
重量(g)
185
材質
研磨材入り

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト