17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エーゼット シリコーンスプレー 620
  • エーゼット シリコーンスプレー

エーゼット シリコーンスプレー

通常単価(税別)
720
税込単価
792
通常出荷日:4日目

【特長】・様々な素材に少量のスプレーで、高い潤滑・離型・艶出・防錆効果が得られます。【材質】・主成分:...

詳細を確認
  • 質量(g)
    350

型番:

620
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

620の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
シリコン系
容量(ml)
420
JANコード
4960833620003
質量(g)
350
トラスココード
128-4467
材質1
主成分:シリコーンオイル、石油系溶剤、LPG
タイプ
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
620

種類

商品タイプ

容量(ml)

JANコード

トラスココード

材質1

タイプ

最小発注数量
スプレー
シリコン系
420
4960833620003
128-4467
主成分:シリコーンオイル、石油系溶剤、LPG
-
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720
( 792 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な素材に少量のスプレーで、高い潤滑・離型・艶出・防錆効果が得られます。
【材質】
・主成分:シリコーンオイル、石油系溶剤、LPG

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エーゼット シリコーンスプレーの型番620のページです。 型番620に関する仕様情報を記載しております。
エーゼット シリコーンスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エーゼット シリコーンスプレー
AZ シリコーンスプレーイエローDX 420ml
エーゼット シリコーングリースジャバラチューブ80g
ミスミ シリコーンスプレー
変性シリコーンスプレー
コスモビューティ シリコーンスプレー
メーカーエーゼットエーゼットエーゼットミスミイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)コスモビューティ
通常価格7207572,1174,500 -964397
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)35035090.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト