17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ 樹脂製座付水栓エルボ 13X1/2 619-320

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カクダイ 樹脂製座付水栓エルボ 13X1/2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

619-320

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・ビスなし
・品番のうしろの( )内は呼Xネジ径
・JANコード:4972353619344
・トラスココード:807-4493
・質量:52g
【材質/仕上】
・材質 PVC、黄銅

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4972353619344
トラスココード
807-4493
質量(g)
52.000
材質1
材質 PVC、黄銅

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト