17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター ハウスキーピングカート ブラック 619007
  • エレクター ハウスキーピングカート ブラック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エレクター ハウスキーピングカート ブラック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

619007

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・整理、収納、回収、運搬の機能を1台に集約した高機能運搬台車です。
・軽量で耐衝撃性に優れます。
・床面にキズや引きずり跡をつけないφ200mmの大型キャスターを装備しています。

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
1245
奥行(mm)
559
高さ(mm)
1270
トラスココード
778-5488
JANコード
0086876192414
質量(g)
43400.0
材質1
ポリプロピレン
色
ブラック

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト