ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ 両ナットユニオン

カクダイ 両ナットユニオン 6173-13X13
通常単価(税別)
1,087
税込単価
1,196
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ノンアスベストパッキン付き・JANコード:4972353617302・トラスココード:8...

詳細を確認

型番:

6173-13X13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6173-13X13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353617302
トラスココード
807-4489
質量(g)
78
材質1
材質 黄銅

商品情報

呼径13×13
材質黄銅
説明文ノンアスベストパッキン付き

型番リスト

表示件数
型番
6173-13X13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,087
( 1,196 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ノンアスベストパッキン付き
・JANコード:4972353617302
・トラスココード:807-4489
・質量:78.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 両ナットユニオンの型番6173-13X13のページです。 型番6173-13X13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 両ナットユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 両ナットユニオン
カクダイ 砲金ユニオン
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ホースニップル
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ マチノカップリングセット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,0873,7172,0344,1846,64710,298
通常出荷日1日目7日目7日目8日目1日目7日目
JANコード497235361730249723536123834972353647378497235361358849723537834894972353641031
トラスココード807-4489807-7456807-8027807-7529807-5516807-6997
質量(g)78217.60088460.000449.0001161.000
材質1材質 黄銅青銅SUS304黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)材質 青銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト