ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

タンク取付金具 6171-20

タンク取付金具 6171-20 6171-20
通常単価(税別)
4,650
税込単価
5,115
通常出荷日:2日目

【特長】・タボ(まわり止め)なし【用途】・受水槽や高架タンクと給水管の接続用【商品仕様】・呼径20・カ...

詳細を確認

型番:

6171-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6171-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353617111
トラスココード
807-3878
質量(g)
228.400
-
-

商品情報

製品仕様

型番呼径JANコードトラスココード質量
6171-20204972353617111807-3878228.4g

型番リスト

表示件数
型番
6171-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,650
( 5,115 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タボ(まわり止め)なし
【用途】
・受水槽や高架タンクと給水管の接続用
【商品仕様】
・呼径20
・カクダイ タンク取付金具
・JANコード:4972353617111
・トラスココード:807-3878
・質量:228.4g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タンク取付金具 6171-20の型番6171-20のページです。 型番6171-20に関する仕様情報を記載しております。
タンク取付金具 6171-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンク取付金具 6171-20
タンク取付金具 6171-13
ステンレスタンク取付金具 6222-20
ステンレスタンク取付金具 6222-13
ステンレスタンク取付金具 6222-23
カクダイ ユニット取出し金具 20
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,6504,3369,1018,02910,9573,670
通常出荷日2日目4日目1日目1日目1日目2日目
JANコード497235361711149723536171044972353622214497235362220749723536222214972353644810
トラスココード807-3878807-3877807-3881807-3880807-3882807-4616
質量(g)228.400212.600139.00099.900154.900199.200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト