17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

azuma ガラス拭きウェットシート20P AZ791 (20枚入) 617023000

azuma ガラス拭きウェットシート20P AZ791 (20枚入)【20個入り】

通常単価(税別)
420
税込単価
462
通常出荷日:1日目

【特長】・水・洗剤・仕上げがいらないガラス拭き用シート。【用途】・窓ガラス掃除【商品仕様】・約30×2...

詳細を確認

    型番:

    617023000
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (20個入り)

    617023000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    617023000
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    420
    ( 462 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水・洗剤・仕上げがいらないガラス拭き用シート。
    【用途】
    ・窓ガラス掃除
    【商品仕様】
    ・約30×20cm ※20枚入
    ・azuma ガラス拭きウェットシート20P AZ791 (20枚入)
    ・JANコード:4970190380816
    ・質量:9g
    【材質/仕上】
    ・レーヨン・ポリエステル
    ・薬液成分:アルコール・界面活性剤・防腐剤・桃の葉エキス・香料

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    azuma ガラス拭きウェットシート20P AZ791 (20枚入)の型番617023000のページです。 型番617023000に関する仕様情報を記載しております。
    azuma ガラス拭きウェットシート20P AZ791 (20枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    azuma ガラス拭きウェットシート20P AZ791 (20枚入)
    azuma 畳拭きウェットシート SQ065 (10枚入)
    azuma SQA43 乳酸ウェットシートバス・脱衣所用 (10枚入)
    ワイパー ベンコットリントフリー AZ-8100枚入×30袋
    窓あっ!キレイ(10枚入)
    NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ)
    メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業コクゴソフト99コーポレーション旭化成
    通常価格42051230442,99932811,597
    通常出荷日1日目2日目5日目10日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト