ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/4インチ角 ソケット (12角)

3/4インチ角 ソケット (12角) 632
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    19
  • 材質1
    特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

632
解除
    数量:

    632の仕様・寸法情報

    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    19
    質量(g)
    384.000
    材質1
    特殊合金鋼
    JANコード
    4953830315317
    トラスココード
    814-5655
    対辺寸法(mm)
    32
    対辺形状
    12角
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    632

    質量(g)

    JANコード

    トラスココード

    対辺寸法(mm)

    対辺形状

    最小発注数量
    384.000
    4953830315317
    814-5655
    32
    12角
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,848
    ( 4,233 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ラチェットハンドルなどに取り付けて使用するソケット及びアクセサリーです。
    【用途】
    ・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品情報

    【商品仕様】
    型番:632
    ・対辺寸法(mm):32
    ・差込角(mm):19.0
    ・対辺形状:12角
    ・対辺(mm):32
    ・ソケット内容(mm):12角ソケット:32

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3/4インチ角 ソケット (12角)の型番632のページです。 型番632に関する仕様情報を記載しております。
    3/4インチ角 ソケット (12角)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3/4インチ角 ソケット (12角)
    1/2インチ角 ソケット(6角)
    12角ソケットセット RS3405A-9
    12角インパクトソケット
    インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット
    ソケットレンチセット(差込角12.7mm・インチサイズ)
    メーカーヒットヒットKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)
    通常価格3,8481,0108,5106,479 -4,595 -39,136
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目〜1日目
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)1912.79.525.41912.7sq
    材質1特殊合金鋼特殊合金鋼----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました