ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 砲金ブッシング

カクダイ 砲金ブッシング 6167-13X6
通常単価(税別)
822
税込単価
904
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・砲金ブッシング・JANコード:4972353616671・トラスココード:807-760...

詳細を確認

型番:

6167-13X6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6167-13X6の仕様・寸法情報

JANコード
4972353616671
トラスココード
807-7607
質量(g)
34.000
材質1
青銅

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
6167-13X64972353616671807-760734.0g青銅

型番リスト

表示件数
型番
6167-13X6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
822
( 904 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・砲金ブッシング
・JANコード:4972353616671
・トラスココード:807-7607
・質量:34.0g
【材質/仕上】
・青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 砲金ブッシングの型番6167-13X6のページです。 型番6167-13X6に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 砲金ブッシングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 砲金ブッシング
カクダイ 砲金ユニオン
カクダイ ホースニップル
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ ブレードフレキ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8223,7174,1842,0346,6472,177
通常出荷日7日目7日目8日目7日目1日目8日目
JANコード497235361667149723536123834972353613588497235364737849723537834894972353799251
トラスココード807-7607807-7456807-7529807-8027807-5516807-5774
質量(g)34.000217.600460.00088449.000133
材質1青銅青銅黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)SUS304材質 青銅材質 被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト