ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンクリーンボックスBー2 615500GR01-GN
  • サンクリーンボックスBー2

サンクリーンボックスBー2

通常単価(税別)
24,80220,803
税込単価
27,28222,883
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・シンプルな外観の為、掃除も簡単で衛生的です。【用途】・大型ゴミ箱

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    160
  • 用途
    ゴミ箱
  • グリーン
  • トラスココード
    216-9996
  • 質量(g)
    6210.000
  • 材質1
    本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    662×462×898(セット)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

615500GR01-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

615500GR01-GNの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
160
用途
ゴミ箱
グリーン
トラスココード
216-9996
質量(g)
6210.000
材質1
本体:ポリエチレン(PE)、フタ:ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
662×462×898(セット)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
615500GR01-GN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,80220,803
( 22,883 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな外観の為、掃除も簡単で衛生的です。
【用途】
・大型ゴミ箱

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクリーンボックスBー2の型番615500GR01-GNのページです。 型番615500GR01-GNに関する仕様情報を記載しております。
サンクリーンボックスBー2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクリーンボックスBー2
サンクリーンボックス(2)Bー2
サンクリーンボックス(2)Bー3
サンクリーンボックス(2)Bー4
サンクリーンボックス(2)Bー1
サンクリーンボックス #800
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格24,80214,34814,68014,34812,913 -107,093 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱-
容量(L)16095959595800
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱-
グリーン-----
トラスココード216-9996-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト