ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

給水栓プラグ 13

給水栓プラグ 13 613-502
通常単価(税別)
1,162
税込単価
1,278
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・六角対辺19ミリ・品番のうしろの( )内は呼・JANコード:4972353613526・...

詳細を確認

型番:

613-502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

613-502の仕様・寸法情報

JANコード
4972353613526
トラスココード
807-4413
質量(g)
75.000
材質1
材質 黄銅

型番リスト

表示件数
型番
613-502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162
( 1,278 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・六角対辺19ミリ
・品番のうしろの( )内は呼
・JANコード:4972353613526
・トラスココード:807-4413
・質量:75.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

給水栓プラグ 13の型番613-502のページです。 型番613-502に関する仕様情報を記載しております。
給水栓プラグ 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
給水栓プラグ 13
カクダイ 給水栓プラグ 20
カクダイ 給水栓プラグB
給水栓プラグB 6136-13
カクダイ 給水アダプター 13
カクダイ ステンレスプラグ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,1621,4111,5771,2899562,171
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235361352649723536136944972353613618497235361360149723537863054972353647958
トラスココード807-4413807-4414807-4418807-4417807-5563807-8126
質量(g)75.00088104.00066.00060.80073.100
材質1材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました