ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ ナットつきホースニップル

カクダイ ナットつきホースニップル 613-36-1/2X10.5
通常単価(税別)
725
税込単価
798
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・取付ネジは管用平行ネジ・パッキン付き・JANコード:4972353614622・トラスコ...

詳細を確認

型番:

613-36-1/2X10.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

613-36-1/2X10.5の仕様・寸法情報

種類
ホース用継手
本体材質
黄銅
形状
ストレート
ホース接続種類
タケノコ
接続種類
めねじ
接続ねじの種類
G
接続ねじの呼び
1/2B
JANコード
4972353614622
トラスココード
807-3834
仕様
パッキン付き、取付ネジは管用平行ネジ
質量(g)
38
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
613-36-1/2X10.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
725
( 798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジは管用平行ネジ
・パッキン付き
・JANコード:4972353614622
・トラスココード:807-3834
・質量:38.0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ナットつきホースニップルの型番613-36-1/2X10.5のページです。 型番613-36-1/2X10.5に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ナットつきホースニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ナットつきホースニップル
(ステンレス)ホースニップル
ホースニップル(黄銅)
ガイドナット
ホース用継手 袋ナット
ホースニップル(スチール)
メーカーカクダイトラスコ中山エスコタブチミスミエスコ
通常価格7251,256 -295 -519 -420 -1,268 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目1日目〜
種類ホース用継手関連部品(スリーブ・ニップル)関連部品(スリーブ・ニップル)ホース用継手ナット関連部品(スリーブ・ニップル)
本体材質黄銅-ステンレス青銅黄銅スチール
形状ストレートストレートストレート---
ホース接続種類タケノコタケノコタケノコ---
接続種類めねじおねじ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト