ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ フレキパイプ用ニップル

カクダイ フレキパイプ用ニップル 613-355-13
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
571
税込単価
628

【商品仕様】・内ネジ同士の接続用・シールテープ1m、パッキン付き・パッケージサ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4972353613441
  • トラスココード
    807-4411
  • 質量(g)
    37.000
  • 材質1
    材質 黄銅

型番:

613-355-13
解除
    数量:

    613-355-13の仕様・寸法情報

    JANコード
    4972353613441
    トラスココード
    807-4411
    質量(g)
    37.000
    材質1
    材質 黄銅

    商品情報

    製品仕様

    型番JANコードパッケージサイズ トラスココード質量材質
    613-355-134972353613441W75ミリXH105ミリXD22ミリ807-441137g黄銅

    型番リスト

    表示件数
    型番
    613-355-13
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    571
    ( 628 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・内ネジ同士の接続用
    ・シールテープ1m、パッキン付き
    ・パッケージサイズ W75ミリXH105ミリXD22ミリ
    ・JANコード:4972353613441
    ・トラスココード:807-4411
    ・質量:37g
    【材質/仕上】
    ・材質 黄銅

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カクダイ フレキパイプ用ニップルの型番613-355-13のページです。 型番613-355-13に関する仕様情報を記載しております。
    カクダイ フレキパイプ用ニップルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カクダイ フレキパイプ用ニップル
    フレキパイプ用平行ニップル 6465-20
    フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき)
    カクダイ ファンコイル用フレキパイプ 25
    カクダイ 排水フレキパイプ 25×400
    カクダイ ステンレス六角ニップル
    メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
    通常価格5717311,3717,4001,0827,610
    通常出荷日7日目2日目7日目9日目7日目7日目
    JANコード497235361344149723536465174972353067213497235301876549723534373134972353646852
    トラスココード807-4411807-4669807-3986807-5608807-6698807-8057
    質量(g)37.00070101259.500107.0000.000
    材質1材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅、EPDM材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベストPVCSUS304
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました