ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ ホースニップル

カクダイ ホースニップル 6133-11/2X38.0
通常単価(税別)
4,184
税込単価
4,602
通常出荷日:8日目

【特長】・取付ネジは管用テーパネジ・品番のうしろは呼×B(ミリ)、( )内はA(ミリ)【商品仕様】・ホ...

詳細を確認

型番:

6133-11/2X38.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6133-11/2X38.0の仕様・寸法情報

JANコード
4972353613588
トラスココード
807-7529
質量(g)
460.000
材質1
黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)

型番リスト

表示件数
型番
6133-11/2X38.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,184
( 4,602 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ネジは管用テーパネジ
・品番のうしろは呼×B(ミリ)、( )内はA(ミリ)
【商品仕様】
・ホースニップル
・JANコード:4972353613588
・トラスココード:807-7529
・質量:460.0g
【材質/仕上】
・黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ホースニップルの型番6133-11/2X38.0のページです。 型番6133-11/2X38.0に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ホースニップルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ホースニップル
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ブレードフレキ
カクダイ マチノカップリングセット
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ スペアパッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,1842,0342,17710,2986,64745
通常出荷日8日目7日目8日目7日目1日目2日目
JANコード497235361358849723536473784972353799251497235364103149723537834894972353017911
トラスココード807-7529807-8027807-5774807-6997807-5516807-3754
質量(g)460.000881331161.000449.0001.000
材質1黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)SUS304材質 被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト黄銅材質 青銅NBR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト