17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET 高精度プリセット型トルクレンチ 差込角12.7mm

通常単価(税別)
155,367148,484
税込単価
170,904163,332
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高精度のトルク管理を容易に行えます。・軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップに...

詳細を確認

型番:

6123-1CT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6123-1CTの仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
ラチェット式
設定方式
プリセット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6123-1CT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155,367148,484
( 163,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度のトルク管理を容易に行えます。
・軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
・グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
【用途】
・精密トルク管理から超高トルク管理まで。
【商品仕様】
・トルク調整範囲(N・m):60~320
・最小目盛(N・m):2.00
・差込角(mm):12.7
・全長(mm):659
・トルク精度:±2%
・負荷方向:右
・トルク精度:±4%(6106-1CT)、±2%(6108-1CT、6123-1CT)
・JANコード:4000896025367
・トラスココード:813-2741
・質量:2.38kg
【材質/仕上】
・ヘッド・スリーブ:クロームバナジューム鋼
・グリップ:強化樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HAZET 高精度プリセット型トルクレンチ 差込角12.7mmの型番6123-1CTのページです。 型番6123-1CTに関する仕様情報を記載しております。
HAZET 高精度プリセット型トルクレンチ 差込角12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET 高精度プリセット型トルクレンチ 差込角12.7mm
測定用トルクレンチセット 差込角12.7mm GTRS-06
高精度プレセット形トルクレンチ
プリセット型トルクレンチ
20-250Nm(14×18mm)トルクレンチ/プリセット型EA723VE-4
730N/12 トルクレンチ (25-130NM)
メーカーHAZETウィザ(旧:グレートツール)HAZET中村製作所エスコスタビレー
通常価格155,3677,06590,246 -210,43132,84487,468
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目1日目2日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式交換式交換式
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト