ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 砲金ユニオン

カクダイ 砲金ユニオン 6123-13
通常単価(税別)
3,7173,509
税込単価
4,0893,860
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・ノンアスベストパッキン付き【商品仕様】・砲金ユニオン・JANコード:497235361238...

詳細を確認

型番:

6123-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6123-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353612383
トラスココード
807-7456
質量(g)
217.600
材質1
青銅

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
6123-134972353612383807-7456217.6g青銅

型番リスト

表示件数
型番
6123-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7173,509
( 3,860 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンアスベストパッキン付き
【商品仕様】
・砲金ユニオン
・JANコード:4972353612383
・トラスココード:807-7456
・質量:217.6g
【材質/仕上】
・青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 砲金ユニオンの型番6123-13のページです。 型番6123-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 砲金ユニオンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 砲金ユニオン
カクダイ 砲金ブッシング
カクダイ 両ナットユニオン
カクダイ ホースニップル
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ キッチンヘッダー
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,7178221,0874,1842,0346,647
通常出荷日7日目7日目1日目8日目7日目1日目
JANコード497235361238349723536166714972353617302497235361358849723536473784972353783489
トラスココード807-7456807-7607807-4489807-7529807-8027807-5516
質量(g)217.60034.00078460.00088449.000
材質1青銅青銅材質 黄銅黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)SUS304材質 青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト