ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

カクダイ 砲金ザルボ

カクダイ 砲金ザルボ 6112-13X15
通常単価(税別)
819
税込単価
901
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・穴径 六角対辺 呼13:12ミリ、呼20:16ミリ、呼25:21.5ミリ・JANコード:...

詳細を確認

型番:

6112-13X15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6112-13X15の仕様・寸法情報

種類
ストレート
接続種類
ねじ⇔ねじ
適用管外径1 (inch)
21.7
接続ねじの種類 1
R(管用テーパおねじ)
ねじの呼び 1
1/2B(15A)
接続ねじの種類 2
Rp(平行めねじ)
ねじの呼び 2
1/2B(15A)
材質
青銅
使用流体
JANコード
4972353611201
トラスココード
807-4331
質量(g)
68.000

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
6112-13X15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
819
( 901 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴径 六角対辺 呼13:12ミリ、呼20:16ミリ、呼25:21.5ミリ
・JANコード:4972353611201
・トラスココード:807-4331
・質量:68g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 砲金ザルボの型番6112-13X15のページです。 型番6112-13X15に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 砲金ザルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 砲金ザルボ
カクダイ 3Kクランプ 1S
カクダイ 中・高圧クランプ 1S
カクダイ エアカップリング用保護カバー
B-1形銅管用くい込み継手 スリーブ KO
B形銅管用くい込み継手 ナット KN
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイイハラサイエンスイハラサイエンス
通常価格8194,5344,47718463 -178 -
通常出荷日6日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類ストレート関連部品関連部品-関連部品関連部品
接続種類ねじ⇔ねじ-----
適用管外径1 (inch)21.7-----
接続ねじの種類 1R(管用テーパおねじ)-----
ねじの呼び 11/2B(15A)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト