17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーオイルスプレー

スーパーオイルスプレー

通常単価(税別)
7171,021
税込単価
7891,123
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・フッ素配合で潤滑性が高く、浸透性が高いので錆び付いたネジを緩めるのに最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番:610(代表画像)

型番:611(代表画像)

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 仕様

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番

容量

仕様

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

質量

(g)

最小発注数量
淡褐色液体
220mL
-
4960833610004
868-2591
220.000
主成分:鉱物油、LPG
220
1個
-
420mL
PRO
4960833611001
128-4469
-
-
390
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
717
( 789 )
4日目
1,021
( 1,123 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素配合で潤滑性が高く、浸透性が高いので錆び付いたネジを緩めるのに最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーオイルスプレーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
定期的な注油に使用しています
5
満足度:5.0
生産設備装置のペアリングへの4か月毎の定期的な注油に使用しています。特に問題もなく使用できています。元々ホームセンターで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーオイルスプレー
チェーンソーオイル
水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ
ミシンオイル
タービンオイル
タッカーオイル
メーカーエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼット
通常価格717-969 -1,587 -319 -540614
通常出荷日4日目〜4日目1日目〜1日目〜4日目4日目
種類スプレーオイルオイルオイルオイルオイル
主成分鉱物油、LPG潤滑基油潤滑基油潤滑基油潤滑基油潤滑基油

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト