ファクトリーサプライ用品技術窓口

テトロン作業帽子 柄 短 610-3
  • テトロン作業帽子 柄 短

テトロン作業帽子 柄 短

通常単価(税別)
612
税込単価
673
通常出荷日:6日目

【特長】・首元が完全に隠れる日除けフード付き帽子です。・つばの短いタイプです。【用途】・屋外での園芸作...

詳細を確認
  • 商品分類
    キャップ
  • 季節
    通年
  • 色詳細
    花柄
  • 材質1
    ポリエステル、綿
  • JANコード
    4970181272106
  • トラスココード
    857-1845
  • 質量(g)
    50.000

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番:

610-3
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

610-3の仕様・寸法情報

商品分類
キャップ
季節
通年
色詳細
花柄
材質1
ポリエステル、綿
JANコード
4970181272106
トラスココード
857-1845
質量(g)
50.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
610-3
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
612
( 673 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首元が完全に隠れる日除けフード付き帽子です。
・つばの短いタイプです。
【用途】
・屋外での園芸作業、農作業などに
【材質】
・ポリエステル、綿

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テトロン作業帽子 柄 短の型番610-3のページです。 型番610-3に関する仕様情報を記載しております。
テトロン作業帽子 柄 短のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テトロン作業帽子 柄 短
紙帽子(不織布)
紙帽子(ヘルメットインナー用)
汗取り帽子
ケーボー(軽作業用帽子) No.80
ヘルメット用インナー紙帽子
メーカーアトム(安全・保護用品)ユニットミスミNIKKO BUSSANトーヨーセフティートラスコ中山
通常価格6126,3026,0731,167828 -107,486
通常出荷日6日目1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目〜5日目
商品分類キャップ-----
季節通年-----
色詳細花柄-----
材質1ポリエステル、綿-----
JANコード4970181272106-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト