ファクトリーサプライ用品技術窓口

TAKEMOTO PM-1000用シリンダー(PD用)

通常単価(税別)
87
税込単価
96
通常出荷日:1日目

【特長】・高粘度の吐出が可能なボトルです。・詰替え向けと高粘度の吐出が可能なシリンダーです。【商品仕様...

詳細を確認
  • トラスココード
    772-5981
  • 質量(g)
    15.600
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm)
    21
  • 高さ(mm)
    160
  • 幅(mm)
    21
  • 名称
    シリンダー

ご注意

  • 下記4点セットにて使用します。

型番:

6101030007
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6101030007の仕様・寸法情報

トラスココード
772-5981
質量(g)
15.600
材質1
ポリエチレン(PE)
奥行(mm)
21
高さ(mm)
160
幅(mm)
21
名称
シリンダー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6101030007
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87
( 96 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度の吐出が可能なボトルです。
・詰替え向けと高粘度の吐出が可能なシリンダーです。
【商品仕様】
・高さ(mm):160
・幅(mm):21
・奥行(mm):21
・名称:シリンダー
・トラスココード:772-5981
・質量:15.6g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 下記4点セットにて使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAKEMOTO PM-1000用シリンダー(PD用)の型番6101030007のページです。 型番6101030007に関する仕様情報を記載しております。
TAKEMOTO PM-1000用シリンダー(PD用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAKEMOTO PM-1000用シリンダー(PD用)
ボトル用オプション
“スプレー用ロングノズル”
ダイヤスプレー食品用
ダイヤスプレー スウィング1000
蓄圧式スプレー用ノズルキット
メーカー竹本容器竹本容器トラスコ中山フルプラフルプラIK
通常価格8790 -276 -874 -1,092 -2,874
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
トラスココード772-5981-----
質量(g)15.600-----
材質1ポリエチレン(PE)-----
奥行(mm)21-----
高さ(mm)160-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト