17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TAKEMOTO PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmM

通常単価(税別)
130
税込単価
143
通常出荷日:1日目

【特長】・安定感があり、シンプルな容器です。・幅広い用途にお使いいただけます。・適量吐出できる機能性ポ...

詳細を確認
  • ノズル
    ノズル付き
  • その他
  • トラスココード
    772-6171
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ノズル:ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    209
  • 色詳細
  • 幅(mm)
    36
  • 名称
    ポンプ

型番:

6094010043
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6094010043の仕様・寸法情報

ノズル
ノズル付き
その他
トラスココード
772-6171
質量(g)
25.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
ノズル:ポリエチレン(PE)
奥行(mm)
36
高さ(mm)
209
色詳細
幅(mm)
36
名称
ポンプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6094010043
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130
( 143 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定感があり、シンプルな容器です。
・幅広い用途にお使いいただけます。
・適量吐出できる機能性ポンプです。
【商品仕様】
・高さ(mm):209
・幅(mm):36
・奥行(mm):36
・名称:ポンプ
・トラスココード:772-6171
・質量:25g
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・ノズル:ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAKEMOTO PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmMの型番6094010043のページです。 型番6094010043に関する仕様情報を記載しております。
TAKEMOTO PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAKEMOTO PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmM
スプレー・ポンプ容器 PD-1024B2Aポンプ(白)R150mmM
PD-0220Aポンプ・スプレー(キャップ付)・オーバーキャップ
TAKEMOTO PM-1000用シリンダー(PD用)
スプレー・ポンプ容器 キャップ
セフティー3 オールフリーハンドスプレー
メーカー竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器竹本容器SK-11
通常価格13061 -40 -8737 -569
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
ノズルノズル付き-----
その他-----
トラスココード772-6171--772-5981--
質量(g)25.000--15.600--
材質1本体:ポリプロピレン(PP)--ポリエチレン(PE)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト