17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

エキスパンダヘッド
アサダ
ロングボールポイントL形レンチ BPL
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
カクダイ スーパーつば出し工具(フレキパイプ用) 6081

カクダイ スーパーつば出し工具(フレキパイプ用)

通常単価(税別)
46,460
税込単価
51,106
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・三つ山つぶし専用・16・16.8・20ミリのフレキパイプのつば出し加工ができます。・特殊...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

6081
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6081の仕様・寸法情報

商品タイプ
ツバ出し工具
JANコード
4972353608102
トラスココード
807-4224
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
6081
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,460
( 51,106 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・三つ山つぶし専用
・16・16.8・20ミリのフレキパイプのつば出し加工ができます。
・特殊カム採用により、加締ストロークが一定。作業者による加工のバラつきが少ない安心設計
・キャリーケース入り
・JANコード:4972353608102
・トラスココード:807-4224
・質量:0g

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ スーパーつば出し工具(フレキパイプ用)の型番6081のページです。 型番6081に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ スーパーつば出し工具(フレキパイプ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ スーパーつば出し工具(フレキパイプ用)
カクダイ フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)
フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)
フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用)
ツバ出し工具
フレキ管ツバ出し工具
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイ三和ホット
通常価格46,46015,61521,001 -27,720 -18,57210,687
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目1日目
商品タイプツバ出し工具ツバ出し工具ツバ出し工具フレアリングツール-ツバ出し工具
JANコード49723536081024972353608201----
トラスココード807-4224807-3224----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト