17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UVEX C500 フォーム

通常単価(税別)
2,9134,471特別価格
税込単価
3,2044,918特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。・耐切創レベルCを実現しています。・Bamboo...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    手の平コート
  • 詳細タイプ
    ソフトグリップコーティング
  • ライムグリーン
  • 材質1
    すべり止め部:高性能エラストマー(HPE)、SoftGripフォーム
  • 厚さ(mm)
    1.2~1.6
  • 耐切創レベル
    X/C
  • EN388 2016規格
    4X42C
  • 繊維部分材質
    竹レーヨン、ダイニーマ(R)、ガラス、ポリアミド
  • 仕様詳細
    EN388:2016規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

中指長さ(cm)

最小発注数量
S
17.8
23
4048612048573
54
819-9363
7.5
1個
M
20.3
24
4048612048566
59
819-9364
7.7
1個
L
22.9
25
4048612048542
67
819-9365
7.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,9132,787
( 3,066 )
4日目
4,4714,277
( 4,705 )
4日目
4,4714,277
( 4,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・竹繊維を使っているため、冷却効果があります。
・耐切創レベルCを実現しています。
・Bamboo Twin-Flex technology[[R上]]を採用しています。
・climazoney[[R上]]が最大限の快適さを保証します。
・シリコン無含有インプリント試験合格しております。
・EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
【用途】
・金属加工、自動車業界、輸送関連作業。
・組立作業。
【材質】
・繊維部:竹レーヨン、ダイニーマ[[R上]]、ガラス、ポリアミド
・すべり止め部:高性能エラストマー(HPE)、SoftGripフォーム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX C500 フォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UVEX C500 フォーム
UVEX C500 ドライ
UVEX 耐切創手袋 C500 シリーズ 手の甲全面コーティング
UVEX 耐切創手袋 フィノミック C3
UVEX 耐切創手袋 プロテクター NK Chemical
耐切創手袋 スタンダードタイプ
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXスリーエムジャパン
通常価格2,913-3,785 -3,406 -1,636 -7,875 -2,011
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプすべり止めすべり止めその他すべり止めすべり止めすべり止め
仕様手の平コートボツ手の平・甲コート手の平コート-背抜き
詳細タイプソフトグリップコーティング-----
ライムグリーンライムグリーンライムグリーンスカイブルーブルー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト