17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KANOMAX アネモマスタープロフェッショナル

通常単価(税別)
148,000
税込単価
162,800
通常出荷日:4日目

【特長】・プローブは細く、伸縮・折り曲げ自在なため小さな点検孔や狭い場所等様々な測定シーンに対応します...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定範囲 (m/s)
    0.01~30.0
  • 測定項目
    風速 / 温度
  • トラスココード
    838-2619
  • 奥行(mm)
    51
  • 高さ(mm)
    188
  • 幅(mm)
    88
  • 質量(g)
    260
  • 電源
    単3乾電池×6、ACアダプター(オプション)

型番:

6036
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6036の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定範囲(m/s)
0.01~30.0
測定項目
風速 / 温度
トラスココード
838-2619
奥行(mm)
51
高さ(mm)
188
幅(mm)
88
質量(g)
260
電源
単3乾電池×6、ACアダプター(オプション)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6036
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,000
( 162,800 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プローブは細く、伸縮・折り曲げ自在なため小さな点検孔や狭い場所等様々な測定シーンに対応します。
【商品仕様】
・幅(mm):88
・奥行(mm):51
・高さ(mm):188
・電源:単3電池×6
・KANOMAX アネモマスタープロフェッショナル
・トラスココード:838-2619
・質量:260g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KANOMAX アネモマスタープロフェッショナルの型番6036のページです。 型番6036に関する仕様情報を記載しております。
KANOMAX アネモマスタープロフェッショナルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KANOMAX アネモマスタープロフェッショナル
KANOMAX アネモマスタースタンダード
デジタル照度計 LX-204
デジタル騒音計 SM-325
照度計 アイヘルス
クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)
メーカー日本カノマックス日本カノマックスアズワンアズワンシンワ測定日本カノマックス
通常価格148,000109,57520,33026,2643,680207,950
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ風速計風速計照度計騒音計照度計風速計
測定範囲(m/s)0.01~30.00.01~30.0200/2000/20000/200000(Lx)32~130dB0~15000-
測定項目風速 / 温度風速 / 温度照度音圧レベル照度風速 / 温度 / 湿度
トラスココード838-2619838-2618---424-3528
奥行(mm)5151---51

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト