17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KANOMAX アネモマスタースタンダード

通常単価(税別)
109,575
税込単価
120,533
通常出荷日:4日目

【特長】・ストレート式の伸縮プローブのアネモマスターです。【商品仕様】・幅(mm):88・奥行(mm)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定範囲 (m/s)
    0.01~30.0
  • 測定項目
    風速 / 温度
  • トラスココード
    838-2618
  • 奥行(mm)
    51
  • 高さ(mm)
    188
  • 幅(mm)
    88
  • 質量(g)
    260
  • 電源
    単3乾電池×6、ACアダプター(オプション)

型番:

6035
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6035の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定範囲(m/s)
0.01~30.0
測定項目
風速 / 温度
トラスココード
838-2618
奥行(mm)
51
高さ(mm)
188
幅(mm)
88
質量(g)
260
電源
単3乾電池×6、ACアダプター(オプション)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6035
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,575
( 120,533 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストレート式の伸縮プローブのアネモマスターです。
【商品仕様】
・幅(mm):88
・奥行(mm):51
・高さ(mm):188
・電源:単3電池×6
・KANOMAX アネモマスタースタンダード
・トラスココード:838-2618
・質量:260g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KANOMAX アネモマスタースタンダードの型番6035のページです。 型番6035に関する仕様情報を記載しております。
KANOMAX アネモマスタースタンダードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KANOMAX アネモマスタースタンダード
KANOMAX アネモマスタープロフェッショナル
東京硝子器械 微風風速計
データロガー GMH5650-SET
セパレート式デジタル照度計
【エー・アンド・デイ】微風風速計 AD-1641
メーカー日本カノマックス日本カノマックス東京硝子器械アズワンシンワ測定エー・アンド・デイ
通常価格109,575148,00065,240226,4127,84266,892
通常出荷日4日目4日目6日目35日目1日目2日目
商品タイプ風速計風速計風速計関連品照度計風速計
測定範囲(m/s)0.01~30.00.01~30.00~1.00-0~40000-
測定項目風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度 / 湿度 / 気圧温度 / 気圧照度風速 / 温度 / 湿度 / 気圧
トラスココード838-2618838-2619----
奥行(mm)5151----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト