17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入) 602CB100N

仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)【100個入り】

通常単価(税別)
785
税込単価
864
通常出荷日:1日目

【特長】・しめしめ60 2用スペアクリップ(白)です。【用途】・しめしめ60 2用スペアクリップ(白)...

詳細を確認

ご注意

  • ベルト幅6mm用

型番:

602CB100N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

602CB100Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
結束機用オプション
JANコード
4953563922714
質量(g)
92.500
トラスココード
815-7667
材質1
66ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
602CB100N
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
785
( 864 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しめしめ60 2用スペアクリップ(白)です。
【用途】
・しめしめ60 2用スペアクリップ(白)
【商品仕様】
・100ヶ入り(白)
・箱入り
・JANコード:4953563922714
・トラスココード:815-7667
・質量:92.5g
【材質/仕上】
・66ナイロン

ご注意

  • ベルト幅6mm用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)の型番602CB100Nのページです。 型番602CB100Nに関する仕様情報を記載しております。
仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)
仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒
仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白
仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ白 (1000個入)
しめしめ45結束機用スペアクリップ白 (200個入)
仁礼 しめしめ45業務用スペアクリップ黒 (1000個入)
メーカー仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業
通常価格7857852,0883,3007403,400
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション
JANコード495356392271449535639227214953563922691495356391119049535639111764953563911206
質量(g)92.50092.500425.000392.00066.000392.000
トラスココード815-7667815-7677815-7666815-7661815-7664815-7660
材質166ナイロン66ナイロン66ナイロンポリアセタールポリアセタールポリアセタール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト