ファクトリーサプライ用品技術窓口

仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒 602BT-50B
  • 仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒

仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒

通常単価(税別)
2,088
税込単価
2,297
通常出荷日:2日目

【特長】・しめしめ60 2用スペアベルト(黒)です。【用途】・しめしめ60 2用の替えベルト【商品仕様...

詳細を確認

ご注意

  • ベルト幅6mm用
  • ベルト幅6mm用

型番:

602BT-50B
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

602BT-50Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
結束機用オプション
JANコード
4953563922707
質量(g)
425.000
トラスココード
815-7676
材質1
66ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
602BT-50B
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,088
( 2,297 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しめしめ60 2用スペアベルト(黒)です。
【用途】
・しめしめ60 2用の替えベルト
【商品仕様】
・50m巻(黒)
・キャリーケース入り
・耐候性仕様
・JANコード:4953563922707
・トラスココード:815-7676
・質量:425g
【材質/仕上】
・66ナイロン

ご注意

  • ベルト幅6mm用
  • ベルト幅6mm用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒の型番602BT-50Bのページです。 型番602BT-50Bに関する仕様情報を記載しております。
仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒
仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ黒
仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白
仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト黒
仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒
仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)
メーカー仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業
通常価格2,0887852,0882,6045,639785
通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプ結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション
JANコード495356392270749535639227214953563922691495356391113849535639130404953563922714
質量(g)425.00092.500425.000620.000765.00092.500
トラスココード815-7676815-7677815-7666815-7658815-7691815-7667
材質166ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト