ファクトリーサプライ用品技術窓口

仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃 602BD-A
  • 仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃

仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃

通常単価(税別)
437
税込単価
481
通常出荷日:1日目

【特長】・しめしめ60 2用替刃です。【用途】・しめしめ60 2用替刃【商品仕様】・替刃1枚入り・OP...

詳細を確認

ご注意

  • ベルト幅6mm用
  • ベルト幅6mm用

型番:

602BD-A
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

602BD-Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
結束機用オプション
JANコード
4953563922769
質量(g)
1.000
トラスココード
815-7669
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
602BD-A
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
437
( 481 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しめしめ60 2用替刃です。
【用途】
・しめしめ60 2用替刃
【商品仕様】
・替刃1枚入り
・OPP袋入
・JANコード:4953563922769
・トラスココード:815-7669
・質量:1g
【材質/仕上】
・鉄
【セット内容/付属品】
・一枚入り

ご注意

  • ベルト幅6mm用
  • ベルト幅6mm用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃の型番602BD-Aのページです。 型番602BD-Aに関する仕様情報を記載しております。
仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2用替刃
仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白
仁礼 プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒
プロ仕様梱包結束機しめしめ60IIボディのみ
仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白
仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒
メーカー仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業
通常価格4375,9885,9883,6002,0882,088
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ結束機用オプション小型結束機小型結束機小型結束機結束機用オプション結束機用オプション
JANコード495356392276949535639226774953563922684495356392280649535639226914953563922707
質量(g)1.000735.000735.000135.000425.000425.000
トラスココード815-7669815-7668815-7678815-7670815-7666815-7676
材質1本体:ABS樹脂、ベルト、クリップ:66ナイロン本体:ABS樹脂、ベルト、クリップ:66ナイロンABS樹脂66ナイロン66ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト