17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

パワーテープ(48mm幅)

通常単価(税別)
4851,200
税込単価
5341,320
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・多用途に使用できる軽補修テープです。・ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。【...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 凹凸面やクロロプレン系ゴム、ポリオレフィン系フィルム、シリコン、撥水処理面、特殊処理されたところには付かない場合があります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
10
シルバー
4970925602206
824-8899
10個
10
-
4970925602213
824-8900
8個
25
シルバー
4970925602220
824-8901
5個
25
-
4970925602237
824-8902
5個
10
ブラック
4970925602268
824-8903
5個
25
ブラック
4970925602275
824-8904
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485
( 534 )
9日目
597
( 657 )
4日目
983
( 1,081 )
9日目
983
( 1,081 )
9日目
600
( 660 )
5日目
1,200
( 1,320 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・多用途に使用できる軽補修テープです。
・ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。
【用途】
・テント・ブルーシートの軽補修に
・配管の水漏れ防止に
・梱包・結束に
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入り)
・粘着剤:天然ゴム系

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 凹凸面やクロロプレン系ゴム、ポリオレフィン系フィルム、シリコン、撥水処理面、特殊処理されたところには付かない場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーテープ(48mm幅)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーテープ(48mm幅)
パワーテープ(36mm幅)
パワーカラーテープ(蛍光)
スリオン アルミテープ 50mm×50mm
スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり
スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格485-363 -8102,053 -4,0397,685
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目1日目
テープ幅(mm)483648505050
テープ厚(mm)0.20.20.20.080.060.13
基材ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系アルミ箔アルミ箔アルミ箔
単品/パック単品単品単品単品単品単品
基材詳細ポリエチレンフィルム、ポリエステルメッシュポリエチレンフィルム、ポリエステルメッシュポリエチレンフィルム、ポリエステルメッシュ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト