ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ エコマットTタイプ 1mX5mX6mm 6020020

ミヅシマ エコマットTタイプ 1mX5mX6mm

通常単価(税別)
68,971
税込単価
75,868
通常出荷日:8日目

【特長】・使用済みタイヤ、チューブの再生材を使用した歩行路仮設用マットです。表面の半球突起で滑り止め効...

詳細を確認

ご注意

  • 本体の端部は直線が出ていない為、敷き詰めの場合は調整カットをお願いします
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

6020020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6020020の仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
ロールタイプ
JANコード
4964079025219
トラスココード
120-8891
厚さ(mm)
6
質量(g)
43000.0
材質1
再生ゴム
長さ(m)
5
幅(mm)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
6020020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,971
( 75,868 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用済みタイヤ、チューブの再生材を使用した歩行路仮設用マットです。表面の半球突起で滑り止め効果を高めています
【用途】
・道路、駅舎等の工事現場の歩行路仮設用
【商品仕様】
・Tタイプ
・1m×5m×6mm
・ミヅシマ エコマットTタイプ 1mX5mX6mm
・JANコード:4964079025219
・トラスココード:120-8891
・質量:43kg
【材質/仕上】
・再生ゴム

ご注意

  • 本体の端部は直線が出ていない為、敷き詰めの場合は調整カットをお願いします
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ エコマットTタイプ 1mX5mX6mmの型番6020020のページです。 型番6020020に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ エコマットTタイプ 1mX5mX6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ エコマットTタイプ 1mX5mX6mm
ミヅシマ エコマットコインタイプ 1mX5mX6mm
ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m
ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m
ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m
ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm グレー
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格68,97163,94460,24160,241117,10217,692
通常出荷日8日目8日目4日目4日目5日目4日目
商品タイプ通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット通路用マットノンスリップマット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプシートタイプ
JANコード496407902521949640790252024964079011847496407901181649640790118544964079015609
トラスココード120-8891120-8884133-1585133-3072133-3071802-0743
厚さ(mm)666310-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト