17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

刃物専用錆止油 220ml 600

刃物専用錆止油 220ml

通常単価(税別)
865
税込単価
952
通常出荷日:4日目

【特長】・無色無臭の流動パラフィン使用で調理用刃物に使っても安心です・ノンガスのミストスプレータイプで...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    600
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    601【特長】
    ・無色無臭の流動パラフィン使用で調理用刃物に使っても安心です。
    ・ノンガスのミストスプレータイプです。
    【商品仕様】
    ・容量(ml):220
    ・JANコード:4960833601002
    ・トラスココード:868-2588
    ・質量:225g
    【材質/仕上】
    ・主成分:潤滑基油
    600【特長】
    ・無色無臭の流動パラフィン使用で調理用刃物に使っても安心です。
    ・ノズルタイプ。
    【商品仕様】
    ・容量(ml):220
    ・JANコード:4960833600005
    ・トラスココード:868-2586
    ・質量:220g
    【材質/仕上】
    ・主成分:潤滑基油

    600の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・無色無臭の流動パラフィン使用で調理用刃物に使っても安心です。・ノズルタイプ
    仕様2
    ・容量(ml):220・JANコード:4960833600005・トラスココード:868-2586・質量:220g・主成分:潤滑基油

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    600

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・無色無臭の流動パラフィン使用で調理用刃物に使っても安心です。・ノズルタイプ
    ・容量(ml):220・JANコード:4960833600005・トラスココード:868-2586・質量:220g・主成分:潤滑基油
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    865
    ( 952 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・無色無臭の流動パラフィン使用で調理用刃物に使っても安心です
    ・ノンガスのミストスプレータイプです(601)
    ・ノズルタイプ(600)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    刃物専用錆止油 220mlの型番600のページです。 型番600に関する仕様情報を記載しております。
    刃物専用錆止油 220mlのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    刃物専用錆止油 220ml
    エーゼット タッカーオイルスプレー220ml
    スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml
    防錆油 Z-216
    ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレー
    屋内用防錆油 ラストン
    メーカーエーゼットエーゼットスリーボンドホーザン大澤ワックスオーデック
    通常価格8658302,0846094996,800 -
    通常出荷日4日目1日目6日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト