17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニットハンディプロ用エゼクター 60-07U
  • ユニットハンディプロ用エゼクター

ユニットハンディプロ用エゼクター

通常単価(税別)
950
税込単価
1,045
通常出荷日:4日目

【仕様】・コテライザーハンディプロ用エゼクターです。・材質:ステンレス

  • 対応商品
    オプション
  • 単品/パック/セット
    単品
  • JANコード
    4933505600092
  • トラスココード
    849-8263
  • 商品タイプ
    エゼクター
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    ステンレス

型番:

60-07U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60-07Uの仕様・寸法情報

対応商品
オプション
単品/パック/セット
単品
JANコード
4933505600092
トラスココード
849-8263
商品タイプ
エゼクター
質量(g)
10.000
材質1
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
60-07U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950
( 1,045 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・コテライザーハンディプロ用エゼクターです。
・材質:ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニットハンディプロ用エゼクターの型番60-07Uのページです。 型番60-07Uに関する仕様情報を記載しております。
ユニットハンディプロ用エゼクターのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
コテライザー
5
満足度:5.0
消耗したため、この商品を購入いたしました。買ってよかったです。
0人が参考にしています。
故障部品の交換
4
満足度:4.0
ガスの供給が出来なくなった為、部品交換。 当初は製品の買い替えを検討していたが、交換部品を設定してあるのを発見してこちら...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニットハンディプロ用エゼクター
“コテライザー70・90オートII”用交換ヒートシュリンク
“コテライザー150・150オート”用交換ホットブローチップ
ガス式コードレスはんだこて“コテライザーハンディプロ”(鉛フリーはんだ対応)オプション
ガス式コードレスはんだこて“コテライザーオートミニ”(鉛フリーはんだ対応)コテ先キャップ
コテ先90オート2用エゼクターユニット
メーカーコテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)コテライザー(宝商)
通常価格9502811,7139412702,120
通常出荷日4日目7日目4日目7日目1日目1日目
対応商品オプションオプション-オプション-オプション
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
JANコード49335056000924933505701553493350572152049335056000614933505911020-
トラスココード849-8263849-8278849-8288849-8261828-0644-
商品タイプエゼクターヒートシュリンク関連品コテライザーハンディープロ用オプションパーツ関連品エゼクターユニット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト