17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SI スィーベルレギュレーター1/8×1/4 600-200

SI スィーベルレギュレーター1/8×1/4

通常単価(税別)
3,2743,175
税込単価
3,6013,493
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・フレキシブルに可動して、接続ホースの取り回しが良くなります。・ダイヤルでエアー量の調節ができ...

詳細を確認

型番:

600-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

600-200の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
600-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,2743,175
( 3,493 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルに可動して、接続ホースの取り回しが良くなります。
・ダイヤルでエアー量の調節ができます。
【用途】
・エアー流量調整用
【商品仕様】
・ネジサイズ:オネジ1/8×メネジ1/4
・SI スィーベルレギュレーター1/8×1/4
・トラスココード:857-1826
・質量:50g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SI スィーベルレギュレーター1/8×1/4の型番600-200のページです。 型番600-200に関する仕様情報を記載しております。
SI スィーベルレギュレーター1/8×1/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI スィーベルレギュレーター1/8×1/4
SI スィーベルレギュレーター1/4×1/4
スイングスイベル1軸 1/4
スイングスイベル2軸 1/4
ドレンコック R1/4 A5901
ドレンコック AT-49 PT1/4
メーカー信濃機販信濃機販SK-11SK-11EARTH MANSK-11
通常価格3,2743,4372,4853,6471,4621,415
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品カプラその他関連用品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト