ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ フレキパイプつば出し工具

カクダイ フレキパイプつば出し工具 6000-13
通常単価(税別)
22,28619,217
税込単価
24,51521,139
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・カクダイ巻フレキパイプ用。呼13:16ミリ、16.8ミリ、呼20・カクダイ フレキパイプ...

詳細を確認

型番:

6000-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6000-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353600007
トラスココード
807-3331
質量(g)
816.000
-
-

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量
6000-134972353600007807-3331816g

型番リスト

表示件数
型番
6000-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,28619,217
( 21,139 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カクダイ巻フレキパイプ用。呼13:16ミリ、16.8ミリ、呼20
・カクダイ フレキパイプつば出し工具
・JANコード:4972353600007
・トラスココード:807-3331
・質量:816g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ フレキパイプつば出し工具の型番6000-13のページです。 型番6000-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ フレキパイプつば出し工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ フレキパイプつば出し工具
カクダイ フレキパイプ用ニップル
カクダイ 排水フレキパイプ 25×400
フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき)
カクダイ ファンコイル用フレキパイプ 25
フレキパイプ用平行ニップル 6465-20
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格22,2865711,0821,3717,400731
通常出荷日9日目7日目7日目7日目9日目2日目
JANコード497235360000749723536134414972353437313497235306721349723530187654972353646517
トラスココード807-3331807-4411807-6698807-3986807-5608807-4669
質量(g)816.00037.000107.000101259.50070

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト