17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ラウンドシリーズ交換レンズシステム

    オーツカ光学

    ラウンドシリーズ交換レンズシステム

    -

    通常価格(税別):14163円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 三つ折型ルーペ

    トラスコ中山

    三つ折型ルーペ

    三つ折型ルーペ

    トラスコ中山

    三つ折型ルーペ

    -

    通常価格(税別):4348円~

    通常出荷日:1日目

  • メガネ用ルーペ SL-43・SL-44

    エンジニア

    メガネ用ルーペ SL-43・SL-44

    -

    通常価格(税別):4910円~

    通常出荷日:1日目

  • ポケット型ルーペ

    シンワ測定

    ポケット型ルーペ

    ポケット型ルーペ

    シンワ測定

    ポケット型ルーペ

    -

    通常価格(税別):1405円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • 高倍率ルーペ

    トラスコ中山

    高倍率ルーペ

    高倍率ルーペ

    トラスコ中山

    高倍率ルーペ

    -

    通常価格(税別):4811円~

    通常出荷日:1日目

  • マグレンズセット

    京葉光器

    マグレンズセット

    -

    通常価格(税別):32000円~

    通常出荷日:14日目

  • 柄付ルーペ(アルミ柄)

    京葉光器

    柄付ルーペ(アルミ柄)

    -

    通常価格(税別):3375円~

    通常出荷日:1日目

  • アックス “オーバーグラス”ルーペ

    AXE

    アックス “オーバーグラス”ルーペ

    -

    通常価格(税別):6890円~

    通常出荷日:1日目

  • 虫めがね S-1・S-2・S-3

    シンワ測定

    虫めがね S-1・S-2・S-3

    3.0

    通常価格(税別):330円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 高倍率柄付ルーペ

    京葉光器

    高倍率柄付ルーペ

    -

    通常価格(税別):4722円~

    通常出荷日:1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

池田レンズ ディスプレイセット(ルーペ8個)

池田レンズ ディスプレイセット(ルーペ8個) 6000
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,363
税込単価
10,299

【特長】・エボ柄ルーペが8個ついたディスプレイセット。ご進物、記念品等にご利用...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    手持ちルーペ
  • トラスココード
    805-1925
  • 質量(g)
    1400.0
  • セット内容
    ルーペ8個
  • 仕様
    ディスプレイセット

型番:

6000
解除
    数量:

    6000の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    手持ちルーペ
    トラスココード
    805-1925
    質量(g)
    1400.0
    セット内容
    ルーペ8個
    仕様
    ディスプレイセット
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,363
    ( 10,299 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エボ柄ルーペが8個ついたディスプレイセット。ご進物、記念品等にご利用下さい。
    【商品仕様】
    ・ディスプレイセット
    ・トラスココード:805-1925
    ・質量:1.4kg

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    池田レンズ ディスプレイセット(ルーペ8個)の型番6000のページです。 型番6000に関する仕様情報を記載しております。
    池田レンズ ディスプレイセット(ルーペ8個)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    池田レンズ ディスプレイセット(ルーペ8個)
    池田レンズ ディスプレイセット(ルーペ28個・ディスプレイ1個)
    池田レンズ ディスプレイセット(アイデアルーペ15個+ディスプレイ1個)
    池田レンズ デスクルーペ(5倍)
    池田レンズ ワイドビュースタンドルーペ
    池田レンズ キュービックルーペ
    メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
    通常価格9,36346,72621,1871,74013,4481,000
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目4日目
    商品タイプ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペカップルーペスタンドルーペカップルーペ
    トラスココード805-1925805-1894805-1819805-1818805-1961805-2032
    質量(g)1400.04800.02300.0742057.00084.000
    セット内容ルーペ8個ルーペ28個、ディスプレイ1個アイデアルルーペ15個、ディスプレイ1個---
    仕様ディスプレイセットディスプレイセットディスプレイセット---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました