ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Cファイバーディスク

Cファイバーディスク 59-70-100X15.9-16
通常単価(税別)
195
税込単価
215
通常出荷日:4日目

【特長】・強靭なファイバーと強力な接着材を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。【用途】・金属の...

詳細を確認

型番:

59-70-100X15.9-16
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

59-70-100X15.9-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
サンダー用ペーパー
粒度(#)
16
外径(mm)
100
砥粒
C
JANコード
4511308009122
トラスココード
809-3911
材質1
砥材:炭化ケイ素(C)
外径(mm)
100
質量(g)
32
-
-

型番リスト

表示件数
型番
59-70-100X15.9-16

粒度(#)

JANコード

トラスココード

材質1

外径(mm)

質量(g)

最小発注数量
16
4511308009122
809-3911
砥材:炭化ケイ素(C)
100
32
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
195
( 215 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭なファイバーと強力な接着材を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
【用途】
・金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用できます。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Cファイバーディスクの型番59-70-100X15.9-16のページです。 型番59-70-100X15.9-16に関する仕様情報を記載しております。
Cファイバーディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cファイバーディスク
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
スカットディスク(N) C
3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)
クリーンカットペーパー C710D
ディスクペーパー ウルトラディスクUD
メーカー理研コランダムイチグチイチグチスリーエムジャパンノリタケコーテッドアブレーシブ日本レヂボン
通常価格1951,373 -9,494 -288 -2,913 -466
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプサンダー用ペーパー研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパーサンダー用ペーパー研磨布ディスク
外径(mm)10010050102125100
砥粒CCCセラミックAA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト