ファクトリーサプライ用品技術窓口

豚本革手袋 3-234得ダネパック 5950
  • 豚本革手袋 3-234得ダネパック

豚本革手袋 3-234得ダネパック【3個入り】

通常単価(税別)
1,994
税込単価
2,193
通常出荷日:7日目

【特長】・摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。・通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • トラスココード
    135-1548
  • JANコード
    4952558595001
  • 質量(g)
    233.000
  • 材質1
    豚本皮●甲部:メリヤス
  • 厚さ(mm)
    0.5~0.8
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    21.5
  • 中指長さ(cm)
    8.1
  • 袖口タイプ
    マジック式

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。

型番:

5950
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

製品特長・仕様

豚本革手袋 3-234得ダネパック 製品特長・仕様

5950の仕様・寸法情報

サイズ
L
トラスココード
135-1548
JANコード
4952558595001
質量(g)
233.000
材質1
豚本皮●甲部:メリヤス
厚さ(mm)
0.5~0.8
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
21.5
中指長さ(cm)
8.1
袖口タイプ
マジック式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
5950
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,994
( 2,193 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。
・通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
【用途】
・電気配線、組立作業に
・建築・土木・運輸

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

豚本革手袋 3-234得ダネパックの型番5950のページです。 型番5950に関する仕様情報を記載しております。
豚本革手袋 3-234得ダネパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豚本革手袋 3-234得ダネパック
豚本革手袋 3-232得ダネパック
豚本革手袋 3-233得ダネパック
豚本革手袋 3-230得ダネパック
豚本革手袋 2-233得ダネパック
豚本革手袋 F-822(内綿付)
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格1,9942,2122,4581,9761,6781,790
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目
サイズLLLLLL
トラスココード135-1548135-1545135-1550135-1535135-1544855-5149
JANコード495255859500149525585948064952558594905495255859470749525585945094952558583008
質量(g)233.000210.000265.000195.000150.000100.000
材質1豚本皮●甲部:メリヤス豚本皮豚本皮豚本皮豚本皮豚本革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト