17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エーゼット タッカーオイルスプレー220ml

通常単価(税別)
830
税込単価
913
通常出荷日:1日目

【特長】・水置換剤配合により工具内部の水分を金属表面から浮き上がらせます。【用途】・エアタッカー用防錆...

詳細を確認

型番:

595
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

595の仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
工具類
特性
水置換性 / 油性
JANコード
4960833595004
トラスココード
799-4567
淡黄色
容量(L)
0.22
主成分
鉱物油、LPG
質量(g)
225
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
595
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
830
( 913 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水置換剤配合により工具内部の水分を金属表面から浮き上がらせます。
【用途】
・エアタッカー用防錆潤滑油。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(ml):220
・使用温度範囲:常温
・JANコード:4960833595004
・トラスココード:799-4567
・質量:225g
【材質/仕上】
・主成分:鉱物油、LPG

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エーゼット タッカーオイルスプレー220mlの型番595のページです。 型番595に関する仕様情報を記載しております。
エーゼット タッカーオイルスプレー220mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エーゼット タッカーオイルスプレー220ml
タッカーオイルスプレー
エーゼット Z-45オイルスプレー180ml
スリーボンド 防錆潤滑スプレー TB1816 220ml
刃物専用錆止油 220ml
KURE スーパーラストガード300ML
メーカーエーゼット大澤ワックスエーゼットスリーボンドエーゼット呉工業
通常価格8305505712,084865724
通常出荷日1日目3日目4日目6日目4日目2日目
種類スプレースプレー-スプレー-スプレー
用途工具類----自動車部品 / 鉄工材
特性水置換性 / 油性水置換性---強力
JANコード4960833595004-----
トラスココード799-4567-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト