ファクトリーサプライ用品技術窓口

豚本革手袋 2-233得ダネパック 5945
  • 豚本革手袋 2-233得ダネパック

豚本革手袋 2-233得ダネパック【2個入り】

通常単価(税別)
1,678
税込単価
1,846
通常出荷日:7日目

【特長】・摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。・握り部分は二重当て付で耐久性アップしていま...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • トラスココード
    135-1544
  • JANコード
    4952558594509
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    豚本皮
  • 厚さ(mm)
    0.5~0.8
  • 手のひら周り(cm)
    22
  • 全長(cm)
    22
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 袖口タイプ
    マジック式

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。

型番:

5945
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

製品特長・仕様

豚本革手袋 2-233得ダネパック 製品特長・仕様

5945の仕様・寸法情報

サイズ
L
トラスココード
135-1544
JANコード
4952558594509
質量(g)
150.000
材質1
豚本皮
厚さ(mm)
0.5~0.8
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
22
中指長さ(cm)
8
袖口タイプ
マジック式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
5945
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,678
( 1,846 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
・握り部分は二重当て付で耐久性アップしています。
【用途】
・電気配線、組立作業に
・建築・土木。
・電気工事・荷役など。

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

豚本革手袋 2-233得ダネパックの型番5945のページです。 型番5945に関する仕様情報を記載しております。
豚本革手袋 2-233得ダネパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豚本革手袋 2-233得ダネパック
豚本革手袋 3-233得ダネパック
豚本革手袋 3-234得ダネパック
豚本革手袋 3-232得ダネパック
豚本革手袋 3-230得ダネパック
豚本革手袋 F-829(内綿付)
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格1,6782,4581,9942,2121,9761,889
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目
サイズLLLLLLL
トラスココード135-1544135-1550135-1548135-1545135-1535855-5152
JANコード495255859450949525585949054952558595001495255859480649525585947074952558540605
質量(g)150.000265.000233.000210.000195.000112.000
材質1豚本皮豚本皮豚本皮●甲部:メリヤス豚本皮豚本皮豚本革
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました