ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛革手袋 EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤス 5923
  • 牛革手袋 EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤス

牛革手袋 EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤス

通常単価(税別)
953
税込単価
1,048
通常出荷日:4日目

【特長】・牛本革製で柔らかく手に馴染み、袖口はゴム袖で異物の混入を防ぎます。・甲部はメリヤス仕様です。...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • トラスココード
    828-1839
  • JANコード
    4952558592307
  • 質量(g)
    70
  • 材質1
    掌部:牛本革
  • 厚さ(mm)
    0.5~0.8
  • 手のひら周り(cm)
    21
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 材質2
    甲部:メリヤス
  • 材質3
    甲袖部:タックゴム

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。 絶縁性はありません。

型番:

5923
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

Not Get 製品特長・仕様

5923の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
トラスココード
828-1839
JANコード
4952558592307
質量(g)
70
材質1
掌部:牛本革
厚さ(mm)
0.5~0.8
手のひら周り(cm)
21
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8.5
材質2
甲部:メリヤス
材質3
甲袖部:タックゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
5923
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
953
( 1,048 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・牛本革製で柔らかく手に馴染み、袖口はゴム袖で異物の混入を防ぎます。
・甲部はメリヤス仕様です。
・通気性に富みます。
【用途】
・電気配線、組立作業に
・一般作業。
・配線作業。

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。
  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。 絶縁性はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

牛革手袋 EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤスの型番5923のページです。 型番5923に関する仕様情報を記載しております。
牛革手袋 EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛革手袋 EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤス
牛革手袋 EX-203 牛皮レンジャー型アテ付
牛床革手袋 EX-333(内綿)
牛床革手袋 オイル88 甲帆布
牛床革手袋 No.180
牛床革手袋 ジャスト小さめ
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格9531,142776863775826
通常出荷日4日目7日目1日目1日目1日目1日目
サイズフリーLLフリーフリーM
トラスココード828-1839135-1539855-5204422-7140855-5188378-7168
JANコード495255859230749525585921094952558592505495255853130649525581804054952558161107
質量(g)7085164.000145142.000170
材質1掌部:牛本革牛本革牛床革牛床革(オイル加工)牛床革牛床革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト