ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛革手袋 EX-203 牛皮レンジャー型アテ付

通常単価(税別)
1,142
税込単価
1,256
通常出荷日:7日目

【特長】・牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。【用途】・電気配線、組立作業に・建築・土木、配線...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • トラスココード
    135-1539
  • JANコード
    4952558592109
  • 質量(g)
    85
  • 材質1
    牛本革
  • 厚さ(mm)
    0.5~0.8
  • 手のひら周り(cm)
    22
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8.1
  • 袖口タイプ
    マジック式
  • リストカラー
    ブルー
  • 当て
    あり
  • ホワイト

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。

型番:

5921
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5921の仕様・寸法情報

サイズ
L
トラスココード
135-1539
JANコード
4952558592109
質量(g)
85
材質1
牛本革
厚さ(mm)
0.5~0.8
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8.1
袖口タイプ
マジック式
リストカラー
ブルー
当て
あり
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
5921
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,142
( 1,256 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
【用途】
・電気配線、組立作業に
・建築・土木、配線・塗装。
【材質】
・牛本革

ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないで下さい。
  • 絶縁性はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛革手袋 EX-203 牛皮レンジャー型アテ付の型番5921のページです。 型番5921に関する仕様情報を記載しております。
牛革手袋 EX-203 牛皮レンジャー型アテ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛革手袋 EX-203 牛皮レンジャー型アテ付
牛革手袋 EX-206 牛皮クレスト 甲メリヤス
牛床革手袋 EX-333(内綿)
牛床革手袋 オイル331(内綿付)
豚本革手袋 F-822(内綿付)
豚本革手袋 F-829(内綿付)
メーカー富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ富士グローブ
通常価格1,1429537761,2821,7901,889
通常出荷日7日目4日目1日目在庫品1日目1日目1日目
サイズLフリーLフリーLLL
トラスココード135-1539828-1839855-5204422-7174855-5149855-5152
JANコード495255859210949525585923074952558592505495255853340949525585830084952558540605
質量(g)8570164.000180100.000112.000
材質1牛本革掌部:牛本革牛床革オイル加工牛床革豚本革豚本革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト