ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TILEMENT ファインピン シルバー (500本入)

TILEMENT ファインピン シルバー (500本入) 59000002
通常単価(税別)
13,157
税込単価
14,473
通常出荷日:4日目

【用途】・エルボ止め付け具。【商品仕様】・ファインピンシルバー500本入・JANコード:4545384...

詳細を確認

型番:

59000002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

59000002の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
59000002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,157
( 14,473 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・エルボ止め付け具。
【商品仕様】
・ファインピンシルバー500本入
・JANコード:4545384590021
・トラスココード:850-8239
・質量:0g
【材質/仕上】
・銅合金
【セット内容/付属品】
・付属無し

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT ファインピン シルバー (500本入)の型番59000002のページです。 型番59000002に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT ファインピン シルバー (500本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT ファインピン シルバー (500本入)
“ファインピン”
ブラインドリベット(アルミ/スチール製) エコパック入
ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) エコパック入
ブラインドリベット(アルミ/アルミ製) エコパック入
ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製) エコパック入
メーカータイルメントタイルメントロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格13,15715,363520889520520
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト