17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ディノグリップ505 5880070

ミヅシマ ディノグリップ505

通常単価(税別)
19,200
税込単価
21,120
通常出荷日:4日目

【特長】・床材施工用の一液湿気反応型接着剤です・耐水性、耐熱性、耐油性に優れており、屋外や水まわりの施...

詳細を確認

    型番:

    5880070
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    5880070の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5880070
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,200
    ( 21,120 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・床材施工用の一液湿気反応型接着剤です
    ・耐水性、耐熱性、耐油性に優れており、屋外や水まわりの施工にも適しています
    ・ホルムアルデヒト対策品です
    【用途】
    ・接着剤
    【商品仕様】
    ・1缶容量:16kg
    ・塗布量目安:300~350/平米
    ・質量:(kg)16
    ・ミヅシマ ディノグリップ505
    ・JANコード:4964079031494
    ・トラスココード:802-0785
    ・質量:16kg
    【材質/仕上】
    ・材質/一液ウレタン系樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミヅシマ ディノグリップ505の型番5880070のページです。 型番5880070に関する仕様情報を記載しております。
    ミヅシマ ディノグリップ505のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミヅシマ ディノグリップ505
    木工用速乾詰替用スタンドパック
    写真用
    接着剤ダイ
    接着剤 速乾ボンドG17 20ml
    フロアウッドU
    メーカーミヅシマ工業セメダインセメダイン鐘工業コニシタイルメント
    通常価格19,2009682031871917,015
    通常出荷日4日目2日目4日目1日目2日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト