17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) LDPE製/蓋:PP製 20L 586390
  • TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) LDPE製/蓋:PP製 20L

TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) LDPE製/蓋:PP製 20L

通常単価(税別)
9,525
税込単価
10,478
通常出荷日:4日目

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級低密度ポリエチレン製です。【商品仕様】・広口大型瓶(注出チュ...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    2000~
  • 本体材質
    PE
  • 容量(ml)
    20000
  • トラスココード
    134-2992
  • 材質1
    容器:LDPE、蓋:PP

型番:

586390
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

586390の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
2000~
本体材質
PE
容量(ml)
20000
トラスココード
134-2992
材質1
容器:LDPE、蓋:PP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
586390
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,525
( 10,478 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級低密度ポリエチレン製です。
【商品仕様】
・広口大型瓶(注出チューブ加工)LDPE製/蓋:PP製20L
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:LDPE
・蓋:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) LDPE製/蓋:PP製 20Lの型番586390のページです。 型番586390に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) LDPE製/蓋:PP製 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) LDPE製/蓋:PP製 20L
TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 20L
TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) LDPE製/蓋:PP製 10L
TARSONS 広口大型瓶(注出チューブ加工) PP製/蓋:PP製 10L
TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L
TARSONS 広口大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格9,52515,7426,29912,78511,8836,600
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)2000~2000~2000~2000~2000~2000~
本体材質PEPPPEPPPPPE
容量(ml)200002000010000100002000010000
トラスココード134-2992134-6228134-4671134-2977134-2974134-4699
材質1容器:LDPE、蓋:PP-容器:LDPE、蓋:PP--容器:LDPE、蓋:PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト