17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンセル 耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL

通常単価(税別)
2,653
税込単価
2,918
通常出荷日:4日目

【特長】・新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。・油や水に対するグリップ力も優...

詳細を確認
  • サイズ
    LL
  • ブラック/グリーン
  • JANコード
    4907026192275
  • トラスココード
    787-1341
  • 厚さ(mm)
    約1.8
  • 手のひら周り(cm)
    25.9
  • 全長(cm)
    29.0~31.6
  • 中指長さ(cm)
    8.9
  • 質量(g)
    108.000
  • 材質1
    表:ニトリルゴム(NBR)
  • 材質2
    裏:アクリルライナー
  • すべり止め
    あり

型番:

58-530-10
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

58-530-10の仕様・寸法情報

サイズ
LL
ブラック/グリーン
JANコード
4907026192275
トラスココード
787-1341
厚さ(mm)
約1.8
手のひら周り(cm)
25.9
全長(cm)
29.0~31.6
中指長さ(cm)
8.9
質量(g)
108.000
材質1
表:ニトリルゴム(NBR)
材質2
裏:アクリルライナー
すべり止め
あり

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
58-530-10
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,653
( 2,918 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。
・油や水に対するグリップ力も優れています。
・幅広い耐薬品性があります。
【用途】
・金属切削作業。
・油・薬品などの付着した部品、製品取り扱い。
・薬品取り扱い時の化学防護手袋。
【材質】
・表:ニトリルゴム(NBR)
・裏:アクリルライナー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンセル 耐溶剤作業用手袋 アルファテック LLの型番58-530-10のページです。 型番58-530-10に関する仕様情報を記載しております。
アンセル 耐溶剤作業用手袋 アルファテック LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンセル 耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL
耐薬品ニトリルゴム使い捨て手袋 バーサタッチ 92-200
ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283
アンセル “アルファテック 58-530”
アンセル ニトリル使い捨て手袋 エッジ
アンセル ニトリルコーティング手袋“エッジ”
メーカーアンセルアンセルアンセルアンセルアンセルアンセル
通常価格2,6532,1842,3781,663 -4,234382 -
通常出荷日4日目1日目19日目1日目1日目1日目〜
サイズLL-----
ブラック/グリーンブルーブルーブラック/グリーンブルーブラック
JANコード4907026192275-----
トラスココード787-1341-----
厚さ(mm)約1.80.070.2約1.80.061.15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト