17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ポリパック
瑞穂化成工業
保存容器 ビルポット
蝶プラ工業
PPナンコー瓶
瑞穂化成工業
TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml 583430
  • TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

通常単価(税別)
314
税込単価
345
通常出荷日:4日目

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級高密度ポリエチレン製です。【商品仕様】・褐色角型瓶HDPE製...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    250~499
  • 本体材質
    PE
  • 容量(ml)
    250
  • トラスココード
    134-4682
  • 材質1
    容器:HDPE、蓋:PP

型番:

583430
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

583430の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
250~499
本体材質
PE
容量(ml)
250
トラスココード
134-4682
材質1
容器:HDPE、蓋:PP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
583430
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
314
( 345 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級高密度ポリエチレン製です。
【商品仕様】
・褐色角型瓶HDPE製/蓋:PP製250ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:HDPE
・蓋:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 250mlの型番583430のページです。 型番583430に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 250mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml
TARSONS 角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml
TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml
TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml
TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml
TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格314278475987207530
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)250~499250~499500~9991000~1999100~249250~499
本体材質PEPEPEPEPEPE
容量(ml)2502505001000125250
トラスココード134-4682136-6732136-6716134-2927134-6269134-6275
材質1容器:HDPE、蓋:PP容器:HDPE、蓋:PP容器:HDPE、蓋:PP容器:HDPE、蓋:PP容器:HDPE、蓋:PP容器:HDPE、蓋:PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト