17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

PP浅型バット
アズワン
U字管(塩化カルシウム管) 15φ×150㎜
ケニス
布テープ(重梱包用)【30個入り】
ミスミ
TARSONS 角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml 583340
  • TARSONS 角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

TARSONS 角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

通常単価(税別)
410
税込単価
451
通常出荷日:4日目

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級高密度ポリエチレン製です。【商品仕様】・角型瓶HDPE製/蓋...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    500~999
  • 本体材質
    PE
  • 容量(ml)
    500
  • トラスココード
    136-6733
  • 材質1
    容器:HDPE、蓋:PP

型番:

583340
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

583340の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
500~999
本体材質
PE
容量(ml)
500
トラスココード
136-6733
材質1
容器:HDPE、蓋:PP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
583340
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410
( 451 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級高密度ポリエチレン製です。
【商品仕様】
・角型瓶HDPE製/蓋:PP製500ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:HDPE
・蓋:PP

商品担当おすすめ

  • 正角瓶 画像

    瑞穂化成工業

    正角瓶

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 500mlの型番583340のページです。 型番583340に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml
TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml
TARSONS 角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml
TARSONS 角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml
TARSONS 角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml
TARSONS 角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 2000ml
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格4104752788911711,256
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)500~999500~999250~4991000~1999100~2492000~
本体材質PEPEPEPEPEPE
容量(ml)50050025010001252000
トラスココード136-6733136-6716136-6732134-4646134-2952134-2983
材質1容器:HDPE、蓋:PP容器:HDPE、蓋:PP容器:HDPE、蓋:PP容器:HDPE、蓋:PP容器:HDPE、蓋:PP容器:HDPE、蓋:PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト